Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Pression nominale: 6 bar
Fluide contrôlé: Eau douce (0…125 °C)
. Air (-15…125 °C)
. Huile hydraulique (-15…125 °C)
. Gaz (-15…125 °C)
. 1 connecteur mâle M12 4 broches
. G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
. 0...10 V, à 3 fils
Type d'emballage: Individuel
|
|
|
XMLP006GD71F
OsiSense XM - 6bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 20, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMLP
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Pression nominale
|
6 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Eau douce (0…125 °C)
Air (-15…125 °C)
Gaz (-15…125 °C)
Huile hydraulique (-15…125 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC SELV (limites de tension: 12…33 V)
|
Consommation électrique
|
< 7 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
0...10 V, à 3 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Complémentaires
Plage de réglage de pression
|
0…6 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
18 bar
|
Pression de rupture
|
24 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Inox AISI 316L
Céramique
Fluorocarbone FPM
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Court-circuit de charge
Inversion polarité
|
Compatibilité électromagnétique
|
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 2 kV
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0,15 à 80 MHz
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 4 kV contact
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
|
Précision de mesure
|
+/- 0,5 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Stabilité à long terme
|
+/- 0,25 % de la plage de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,075 kg
|
Diamètre
|
26 mm
|
Longueur
|
32,3 mm
|
Environnement
Normes
|
NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
|
Certifications du produit
|
RCM
cULus
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…100 °C
|
Tenue aux vibrations
|
20 gn (f = 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|