Pressostat pour circuit de puissance
Pression nominale: 12 bar
Type de raccordement hydraulique:
Type de raccordement hydraulique: 4 x G 1/4 (femelle)
Fluide contrôlé:
Fluide contrôlé: Eau douce
Température du fluide: 0…70 °C
Entrée de câble:
Entrée de câble: 2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5
Diamètre extérieur du câble: 9…13 mm
Type et composition des contacts:
Description des contacts: 3 "O"
Manœuvre des contacts auxiliaires: À action brusque
Application spécifique du produit: -
Type soupape de décompression: Raccord instant valve droite
Degré de protection IP:
Degré de protection (IP): IP54
|
|
|
XMPD12C2441
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3 O
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DES SERVICES STANDARD
What does the end of standard services mean?La fin des services standard est la dernière date à laquelle Schneider Electric pourra vous fournir des services de maintenance (réparation, pièces de rechange, etc.).
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom du capteur de pression
|
XMP
|
Pression nominale
|
12 bar
|
Type de raccordement hydraulique
|
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Fluide contrôlé
|
Air (0…70 °C)
Eau douce (0…70 °C)
Eau de mer (0…70 °C)
|
Entrée de câble
|
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…13 mm se conformer à NF C 68-300
|
Type et composition des contacts
|
3 "O" à action brusque
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Régulation entre 2 seuils
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de puissance
|
Type d'écart
|
Différentiel réglable
|
Affichage local
|
Sans
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,3…10,3 bar
|
Plage réglage Point Haut
|
1,3…12 bar
|
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
1 bar
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
1,7 bar
|
Ecart maxi réalisable en haut de plage
|
8,4 bar
|
Pression de rupture
|
30 bar
|
Type soupape de décompression
|
Raccord instant valve droite
|
Type de commande
|
Sans
|
Type de bornier
|
6 bornes
|
Actionneur de pression
|
Membrane
|
Matière en contact avec le fluide
|
Alliage zinc chromé
Toile recouverte de nitrile
|
Matière du coffret
|
PA imprégné de fibres de verre
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Vitesse de commande maximale
|
10 cyc/mn
|
Précision de répétition
|
3,5 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Réglage
|
Écrou
|
Description des bornes ISO n°1
|
(3-4)NC
(5-6)NC
(1-2)NC
|
Profondeur
|
98 mm
|
Hauteur
|
119 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
|
Normes
|
CE
CEI 60947-4-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
510 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|