Applications de levage interrupteur de fin de course à croix XCR
Matière:
Matière: Acier inoxydable
Vitesse de rotation maximale:
Vitesse de rotation maximale: 1000 Tr/mn
Entrée de câble:
Entrée de câble: 1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 16
. 1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 9
Ratio réducteur: 78:1
Position de montage: Côté droit
Description des contacts: 4 F/O
Adaptation pour potentiomètre: Avec, rapport 2 (1,933)
|
|
|
XRBA451002222
SELECTEUR POSITION 4 CONT ACTS, REDUCTION
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2016
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
XR et XF
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course à vis standard
|
Nom de l'appareil
|
XRBA
|
Application spécifique du produit
|
Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
|
Matière
|
Alliage d'aluminium: corps du boîtier
Alliage d'aluminium: couvercle
Acier inoxydable: arbre d'entraînement d'entrée
|
Type d'unité de commande
|
Arbre d’entraînement nu
|
Position de montage
|
Côté droit
|
Vitesse de rotation maximale
|
1000 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
|
Nombre de pôles
|
1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Accessoires associés
|
XRBZ9100
|
Complémentaires
Ratio réducteur
|
78:1
|
Couple de fonctionnement
|
5 N.m à 20 C
|
Endurance mécanique
|
15000000 cycle
|
Description des contacts
|
4 F/O
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec embout
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 65 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 530 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 108 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 216 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 18 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 165 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 35 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 84 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 27 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 67 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 39 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 50 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
|
Adaptation pour potentiomètre
|
Avec, rapport 2 (1,933)
|
Entrée de câble
|
1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 16, capacité de serrage: 10…14 mm
1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 9, capacité de serrage: 5…8 mm
|
Poids du produit
|
1,5 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
80 gn pour 11 ms
|
Tenue aux vibrations
|
> 5 gn (f= 10…60 Hz)
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à EN/CEI 60529
IP557 se conformer à NF C 20-010
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Garantie contractuelle
|
|