应用
minus Hide
OsiSense XU Application offer is the answer to definite needs as
Detection in food & beverage sector with IP69K stainless steel housing sensors
Detection of transparency material
Detection of colour mark
Detection of invisible mark (luminescence)
Detection of colour
Detection integrated into the rollers conveyors systems
Distance measurement and precise positionning
Detection of illumination
Detection on long distance or semi opaque object with high excess gain sensor
Detection of water (aqueous liquid)
Detection offer dedicated to tertiary sector
left right
Navigation Remove all  
应用
Characteristics Remove all  
传感器外形: 微型 50 x 50
材料: 塑料
输出信号类型: 离散
接线技术: 3-线
固态输出类型: NPN
应用领域: 颜色标识

电气连接:
电气连接: 1 针型接头
连接器类型: M12可调节(90°)
插脚数: 4 针

发射:
发射: 白色 LED

额定感应距离:
额定感应距离: 19 mm
开关频率: <= 5 kHz
 
XUKR1NSMM12 picture- Schneider-electric
XUKR1NSMM12
Photoelectric sensors XU, color mark, Sn 20 mm, NC, M12 connector
Product Life Status
END OF COMMERCIALIZATION
plus
What does the end of commercialization mean?
End of commercialization is the last date Schneider Electric will accept an order for this reference. However, After Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

Need more help?
Contact Customer Care Center – available 24h a day.
Characteristics
主要信息
产品系列 Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号 包装应用
电子传感器类型 光电传感器
传感器名称 XUK
传感器外形 微型 50 x 50
检测系统 漫射
发射 白色 LED
额定感应距离 19 mm 端 Ø 3.5 mm
材料 塑料
开关频率 <= 5 kHz
输出信号类型 离散
输入类型 直流
接线技术 3-线
固态输出类型 NPN
固态输出功能 1 NO 或 1 NC 可编程
电气连接 1 针型接头 M12可调节(90°), 4 针
应用领域 颜色标识
每件单独销售数量 1
补充信息
机柜材料 ABS
透镜材料 玻璃
分辨率 0.5 mm
景深 +/- 2 mm
Maximum passing speed of object 2.5 m/s, 最小检测标记宽度: 1 mm
输出类型 固态
输出功能管理 明亮或黑暗教导
输出附件
输入附件 远程教导
LED状态 稳定性: LED (绿色)
错误: LED (绿色/红色(闪光))
输出状态: LED (黄)
额定电源电压 [Us] 12...24 V 直流
电源电压范围 直流
开关能力以 mA <= 100 mA (反极性、过载和短路保护)
Maximum voltage drop <2 V (闭合状态)
电流消耗 <= 30 mA 无负荷
Maximum delay response 0.1 ms
Maximum delay recovery 0.1 ms
设置 灵敏度可调,自学习模式
深度 50 mm
高度 50 mm
宽度 15 mm
净重 0.045 kg
环境
产品认证 CE
cULus
运行温度 -10…55 °C
贮存环境温度 -20…70 °C
抗振动 +/-0.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击 30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 每轴上6次冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级 "IP65" 符合 IEC 60529
包装单位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.5 cm
Package 1 Width 8.1 cm
Package 1 Length 8.2 cm
Package 1 Weight 50.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.505 kg
可持续性
产品类型 Green Premium 产品
无有毒重金属
For all Reach Rohs enquiries contact us at Sustainability@tesensors.com
合同保修
保修单 18 months