OsiSense XU Application offer is the answer to definite needs as
Detection in food & beverage sector with IP69K stainless steel housing sensors
Detection of transparency material
Detection of colour mark
Detection of invisible mark (luminescence)
Detection of colour
Detection integrated into the rollers conveyors systems
Distance measurement and precise positionning
Detection of illumination
Detection on long distance or semi opaque object with high excess gain sensor
Detection of water (aqueous liquid)
Detection offer dedicated to tertiary sector
|
传感器外形: 微型
感应范围: > 0...2 m
材料: 塑料
固态输出类型: PNP
电气连接:
电缆长度: 0.3 m
|
|
|
XUMTAPCNL03M12
Photoelectric sensors XU, XUM, reflex, Sn 2 m, 12...24 VDC, M12, cable 0.3 m
|
|
|
|
Product Life Status
END OF COMMERCIALIZATION
What does the end of commercialization mean?End of commercialization is the last date Schneider Electric will accept an order for this reference. However, After Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.
Need more help?
Contact Customer Care Center – available 24h a day.
|
|
|
|
End of Commercialization AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
主要信息
产品系列
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
系列号
|
包装应用
|
电子传感器类型
|
光电传感器
|
传感器名称
|
XUM
|
传感器外形
|
微型
|
检测系统
|
反射式
|
材料
|
塑料
|
输出信号类型
|
离散
|
输入类型
|
直流
|
接线技术
|
3-线
|
固态输出类型
|
PNP
|
固态输出功能
|
1 NO 或 1 NC 可编程
|
电气连接
|
远程针型连接器 M12, 4 针
|
电缆长度
|
0.3 m
|
应用领域
|
检测传送带物体
|
发射
|
红外线 反射式
|
额定感应距离
|
2 m 反射式 需要反光板 XUZC50
1 m 反射式 need reflector XUZC50CR
|
补充信息
机柜材料
|
PBT
|
透镜材料
|
PC
|
输出类型
|
固态
|
导线绝缘材料
|
PVC
|
LED状态
|
LED (绿色) 适用 不稳定性
LED (橙色) 适用 输出状态
|
额定电源电压 [Us]
|
12...24 V 直流 和 逆相保护
|
电源电压范围
|
10…30 V 直流
|
开关能力以 mA
|
<= 100 mA (过载和短路保护)
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (闭合状态)
|
电流消耗
|
<= 10 mA 无负荷
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
设置
|
通过电位计的灵敏度调节
|
深度
|
20 mm
|
高度
|
33 mm
|
宽度
|
11 mm
|
宽度
|
11 mm
|
净重
|
0.02 kg
|
环境
产品认证
|
cURus
CE
|
环境温度
|
-25…55 °C
|
贮存环境温度
|
-30…70 °C
|
抗环境光照
|
3000 勒克斯 自然光
3000 勒克斯 白炽灯
|
抗振动
|
20 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗冲击
|
50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP 保护等级
|
IP67 符合 IEC 60529
|
包装单位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
16.0 cm
|
Package 1 Length
|
20.0 cm
|
Package 1 Weight
|
30.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.772 kg
|
可持续性
For all Reach Rohs enquiries contact us at
|
Sustainability@tesensors.com
|
合同保修
|
|