Raccordement électrique:
Raccordement électrique: 1 connecteur télécommandé
Longueur de câble: 0,3 m
|
|
|
XUY420NC3A03M8
ROLLER SENSOR CONVEYOR 420 MM N3 IP50
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application, système de transport et contrôle d'accès
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Capteur de rouleau
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP ou NPN
|
Sortie logique
|
1 "F" ou 1 "O"
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur télécommandé M8, 4 broches
|
Longueur de câble
|
0,3 m
|
Application spécifique du produit
|
Système de convoyage
|
Emission
|
Infrarouge
|
[Sn] Portée nominale
|
65 mm réflexion directe
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Aluminium
|
Matière de la lentille
|
Polycarbonate
|
Matière du couvercle
|
PVC
|
Fréquence d'impulsion
|
1 kHz
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
1 LED couleur: jaune pour signal de sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V à 100 mA
|
Consommation électrique
|
< 35 mA sans charge
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Diamètre
|
12 mm
|
Longueur
|
420 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
UKCA
cCSAus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP50 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
450,0 g
|
Garantie contractuelle
|
|