OsiSense XX (519)
minus Hide

Ultrasonic main products offer consists of 
Ultrasonic sensors: products are available in different detection systems as thru-beam diffuse or reflex.

Ultrasonic complementary products consist of 
Ultrasonic transmitters: mandatory for thru-beam detection system 

Accessories products consist of 
Teach push button, to select sensing window of adjustable sensing distance ultrasonic sensors
Cabling accessories as connectors and pre-wired connectors
Fixing and mounting, as fixing brackets, saddle clamps...
   
Characteristics Remove all  

额定感应距离:
设置类型: 可调
运行条件: 带自学习按钮
输出信号类型: 离散

电气连接:
电气连接: 针型连接器
检测系统: 漫射
固态输出类型: PNP
固态输出功能: 1 NC + 1 NO
应用领域: 用于2填充级别监测
传感器外形: M30圆柱型
 
XX230A11PA00M12 picture- Schneider-electric
XX230A11PA00M12
超声波传感器 圆柱形 M30 - 2 填充液位 - Sn 1 m - NO + NC- M12
Product Life Status
END OF COMMERCIALIZATION
plus
What does the end of commercialization mean?
End of commercialization is the last date Schneider Electric will accept an order for this reference. However, After Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

Need more help?
Contact Customer Care Center – available 24h a day.
Characteristics
主要信息
产品系列 Telemecanique Ultrasonic sensors XX
传感器类型 超声传感器
系列号 应用型
传感器名称 XX2
传感器外形 M30圆柱型
检测系统 漫射
额定感应距离 1 m 可调 带自学习按钮
材料 塑料
输出信号类型 离散
固态输出功能 1 NC + 1 NO
接线技术 4-线
固态输出类型 PNP
额定电源电压 [Us] 12...24 V 直流 和 逆相保护
电气连接 针型连接器 M12 4 针
应用领域 用于2填充级别监测
检测距离 0.051…0.991 m
光柱角度 10 °
IP 保护等级 IP67 conforming to IEC 60529
补充信息
机柜材料 ULTEM
前板材料 硅胶
螺纹类型 M30 x 1.5
电源电压范围 10…28 V 直流
可用功能 非同步模式
[Sa] 保证操作距离 0.051…0.991 m (学习模式)
最大差分传播 2.5 mm
盲区 0…51 mm
传输频率 200 kHz
重复精度 0.9 %
偏移角90° -10…10 °
探测物的最小尺寸 圆柱直径 1.6 mm 在…上 0.635 m
LED状态 输出状态: LED (绿色/红色(闪光))
设置附件: LED (绿色/红色(闪光))
距离指示: LED (黄)
电流消耗 100 mA
最大开关电流 100 mA 和 过载和短路保护
Maximum voltage drop 1 V
Maximum delay first up 1000 ms
Maximum delay response 150 ms
Maximum delay recovery 1000 ms
标识 CE
螺纹长度 45 mm
高度 35 mm
宽度 35 mm
深度 85 mm
净重 0.091 kg
环境
符合标准 IEC 60947-5-2
产品认证 UL
cCSAus
运行温度 0…50 °C
贮存环境温度 -10…80 °C
抗振动 +/-1 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击 30 gn 所有3个轴内 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗静电放电 8 kV 级别 4 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域 10 V/m 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力 1 kV 级别 3 符合 IEC 61000-4-4
包装单位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.6 cm
Package 1 Width 7.6 cm
Package 1 Length 15.5 cm
Package 1 Weight 138 g
可持续性
产品类型 Green Premium 产品
For all Reach Rohs enquiries contact us at Sustainability@tesensors.com
合同保修
保修单 18 months