Portée nominale:
Type de réglage: Réglable
Conditions d’utilisation: Avec kit
. Avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
Type de signal de sortie: Analogique
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: Connecteur mâle
Système de détection: Réflexion directe
Forme du capteur: Cylindrique M30
|
|
|
XXS30S1AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 1M 4-20mA
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Nom du capteur
|
XXS
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M30
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Portée nominale
|
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
1 m logiciel avec kit
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
À 5 fils
|
Fonction sortie analogique
|
4...20 mA
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12 5 broches
|
[Sd] domaine de détection
|
0,155…1 m
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Inox 316L
|
Matière de la face avant
|
Époxy
Caoutchouc
Résine
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Fonctions disponibles
|
Avec mode de synchronisation
Logiciel configurable
|
[Sa] portée de travail
|
0,155…1 m (mode apprentissage)
|
Zone aveugle
|
155 mm
|
Fréquence de transmission
|
120 kHz
|
Précision de répétition
|
0,1 %
|
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
|
-15…15 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Cylindre de diamètre 1 mm à 1 m
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
État d'écho :1 LED (vert)
|
Consommation électrique
|
65 mA
|
Pouvoir de commutation maximum
|
250 Ohm avec 12 V CC protection contre les surcharges et courts-circuits
850 Ohm avec 24 V CC
|
Réglage
|
Mode apprentissage
Logiciel de configuration
|
Retard à la disponibilité maxi
|
180 ms
|
Retard récupération maxi
|
100 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
75,75 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
102,15 mm
|
Poids du produit
|
0,17 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certifications du produit
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
225,0 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|