|
|
|
XXW54P3JL01DM6
Ultrasonic sensor, plastic, Wide Beam Φ54, 3m, CAN SAE J1939, 0.15m cable+ 6pin Deutsch male connector
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Application
|
Nom du capteur
|
XXS
|
Forme du capteur
|
Ø 54 mm
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Portée nominale
|
3 m logiciel avec kit
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
CANJ SAE 1939
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Mode de raccordement
|
6-wire
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Fonction sortie analogique
|
0,5…4,5 V
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle distant DTM04-6P 6 broches, 0,15 m longueur de câble
|
[Sd] domaine de détection
|
0,425…3 m
|
Angle du faisceau
|
50 °
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Valox
|
Matière de la face avant
|
Ultem
|
Limites de la tension d'alimentation
|
9…32 V CC
|
Fonctions disponibles
|
Avec mode de synchronisation
Logiciel configurable
|
[Sa] portée de travail
|
0,425…3 m (logiciel de configuration)
|
Trajectoire différentielle maximale
|
20 mm
|
Zone aveugle
|
425 mm
|
Fréquence de transmission
|
48 kHz
|
Précision de répétition
|
0,1 %
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Cylindre de diamètre 12 mm à 3 m
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
État d'écho et mise sous tension :1 LED (vert/blanc)
|
Consommation électrique
|
30 mA
|
Courant commuté maximum
|
100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Pouvoir de commutation maximum
|
>= 2 kOhm protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Chute de tension maximale
|
2 V
|
Fréquence de commutation
|
<= 1,6 Hz
|
Réglage
|
Logiciel de configuration
|
Retard à la disponibilité maxi
|
400 ms
|
Retard réponse maximal
|
300 ms
|
Retard récupération maxi
|
300 ms
|
Marquage
|
CE
|
Hauteur
|
54 mm
|
Largeur
|
79 mm
|
Profondeur
|
32,5 mm
|
Poids du produit
|
0,115 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certifications du produit
|
cULus
E2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV 8 kV air, 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
151,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
897,000 g
|
Durabilité de l'offre
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
|
|