|
|
|
XZCC12FCP40B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - coudé - PE Pg 7
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
|
Matière de la bague
|
Plastique
|
Etat LED
|
Sans
|
Raccordement câble
|
Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3…6 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 7
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CA
150 V CC
|
Courant nominal (In)
|
3 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
1000 GΩ
|
Résistance de contact
|
8000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,072 kg
|
Durabilité de l'offre
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|