Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Type d'accessoires / pièces séparées: Connecteurs pré-câblés
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: Connecteur femelle coudé
|
|
|
XZCPV1241L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
4,6 mm
|
Composition du câble
|
4 x 0,25 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
300 V CC
|
Courant nominal (In)
|
3 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,201 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…80 °C statique
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
165,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,654 kg
|
Durabilité de l'offre
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|