Applications très sévères XC2J
|
|
|
ZC2JE05H2
Limit switch body, Limit switches XC Standard, HEAD, 2 C/O, snap action, 2 or 3 steps positions
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Type de carter
|
Corps enfichable
|
Accessoires associés
|
XC2J
|
Tête à associer
|
ZC2JE07
ZC2JE84
ZC2JE81
ZC2JE83
ZC2JE85
ZC2JE82
ZC2JE06
ZC2JE04
|
Matière du corps
|
Métal
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Type d'enclenchements
|
2 3 positions
2 séquentiel
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
43 mm
|
Hauteur
|
84 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP66
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Température de fonctionnement
|
10…120 °Cpourtempérature élevée
|
Température ambiante de stockage
|
10…120 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Température élevée
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Durabilité de l'offre
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
|
|