Applications très sévères XC2J
Type d'unité de commande:
Type de commande: Levier à tringle à ressort
Rappel: Rappel de ressort
Spécificité de l'opérateur: Avec tringle métallique
Tête à associer: ZC2JE03
. ZC2JE06
. ZC2JE01
. ZC2JE02
. ZC2JE05
. ZC2JE07
. ZC2JE04
|
|
|
ZC2JY913
LEVIER A TIGE A RESSORT
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Accessoires associés
|
XC2J
|
Tête à associer
|
ZC2JE07
ZC2JE04
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE03
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec toute pièce mobile
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
-40…70 °Cpourbasse température
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
|
Caractéristique d'environnement
|
Corrosif
Basse température
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Garantie contractuelle
|
|