Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
50 V se conformer à CEI 60947-1 pour module de témoin lumineux
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Type de circuit
|
Module de témoin lumineux 2 DELs CC, 24 V (20...30 V) durée de vie: 100000 H avec inversion polarité protection
|
Largeur
|
43 mm
|
Hauteur
|
84 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(23-24)NO
(11-12)NC
|