Type de produit ou équipement: Corps d'interrupteur de position
Type de carter: Fixe
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: Borniers à vis-étrier
Entrée de câble:
Entrée de câble: 1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5
Description des contacts: 2 "O"
Fonctionnement des contacts: Coupure lente, simultanée
Type d'enclenchements:
Positions de l'unité de commande: 1 position
Ouverture positive: Avec
|
|
|
ZCKJ7H29
ZCKJ - corps inter position - 2NC - simult act dép - T -40/+120°C - M20 fixe
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKJ
|
Type de carter
|
Fixe
|
Accessoires associés
|
XCKJ
|
Tête à associer
|
ZCKE06
ZCKE67
ZCKE619
ZCKE66
ZCKE62
ZCKE08
ZCKE63
ZCKE05
ZCKE65
ZCKE21
ZCKE629
ZCKE23
ZCKE61
ZCKE64
|
Matière du corps
|
Métal
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, simultanée
|
Type d'enclenchements
|
1 1 position
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
6 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
77 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Poids du produit
|
0,31 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP66
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
10…120 °Cpourtempérature élevée
-40…70 °Cpourbasse température
|
Température ambiante de stockage
|
-40…120 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Basse température
Température élevée
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
283,200 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,028 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|