Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Type de signal de sortie: Analogique + discrète
Type de sortie logique:
Type de sortie logique: Statique
Type de sortie statique: NPN
Fonction de commutation: Hystérésis
|
|
|
ZMLPA1N2SH
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - NPN - hystérésis - M12
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DES SERVICES STANDARD
What does the end of standard services mean?La fin des services standard est la dernière date à laquelle Schneider Electric pourra vous fournir des services de maintenance (réparation, pièces de rechange, etc.).
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Nom de l'appareil
|
ZMLP
|
Complémentaires
Plage d'affichage
|
-14,5…6000
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC SELV (limites de tension: 17…33 V)
|
Consommation électrique
|
<= 50 mA
|
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle M12, 2 broches
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
Type de signal de sortie
|
Analogique + discrète
|
Fonction sortie analogique
|
4...20 mA
|
Type de sortie logique
|
Statique NPN, O" / "F" programmable
|
Fonction de commutation
|
Hystérésis
|
Courant commuté maximum
|
200 mA
|
Chute de tension maximale
|
2 V
|
Plage de réglage du point de commutation pour une pression croissante
|
5…98 % de la plage d'affichage sélectionné
|
Plage de réglage du point de commutation pour une pression décroissante
|
2…95 % de la plage d'affichage sélectionné
|
Course différentielle minimum
|
3 % de la plage d'affichage sélectionné
|
Marquage
|
CE
|
Matière de la face avant
|
Polyester
|
Matière du boîtier
|
PBT Valox
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surcharges
Inversion polarité
Protection surtension
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 3 ms pour sortie analogique
<= 3 ms pour sortie numérique
|
Type d'afficheur
|
4 digits 7 segments
|
Signalisation locale
|
Pourvoyant allumé quand la sortie est actionnée 1 LED (jaune)
|
Temps de réponse
|
300 ms
|
Retard à la disponibilité maxi
|
100 ms
|
Précision
|
<= - 0,1 % de la plage de mesure
|
Précision de mesure
|
<= 1 % de la plage de mesure
|
Précision de l’affichage
|
<= 1 % de l'échelle de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Profondeur
|
42 mm
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
41 mm
|
Poids du produit
|
0,103 kg
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV CC
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
|
Normes
|
CEI 61000-6-4
UL 508
CEI 61000-6-2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…80 °C
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
Test d’immunité aux surtensions: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
105,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,706 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|