relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24 V - 1 O
LT3SE00BD
La production de ce produit a été arrêtée le:12 févr. 2024
Remplacement(s) recommandé(s)
Unité de protection à thermistance pour utilisation avec sondes PTC
Montage sur rail DIN et connexions par bornes à cage
réarmement automatique
témoin lumineux de défaut de tension incorporé
Produit intelligent avec fonction intégrée de contrôle de la température des machines et rapide
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
La référence LT3SE00BD est remplacée par :