Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond. deksel H60
NSYTBS292416H
Veelzijdige wandgemonteerde doos geschikt voor diverse toepassingen.
Gemaakt met ABS voor uitstekende impact en temperatuurweerstand.
Hoge volle afdekking bevestigd met borgschroeven voor veilige bescherming.
Klasse II elektrische isolatie om elektrische schokken te voorkomen.
Brandbestendig tot 650 °C volgens de norm IEC 60695-2-11.
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-informatie
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist