Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 4
3 videos
leeg pendelcontrolestation XAC-A - 2 verticale boringen
XACA02
Schokbestendige en vlekbestendige behuizing voor een blijvend voorkomen, ondanks ruwe gebruiksomstandigheden
Er hoeven geen gaten van 22 mm meer te worden geboord in de machine en het systeem
Schokbestendige en vlekbestendige behuizing voor een blijvend voorkomen, ondanks ruwe gebruiksomstandigheden
Kan worden uitgerust met alle 22 mm drukknoppen, controlelampjes, keuzeschakelaars en joysticks
Door het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C kan het product veelzijdig worden gebruikt
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist