Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 2
3 vidéos
tête ronde pour bouton poussoir à impulsion XACA rouge capuchonné
XACA9414
Bornes de connexion à vis-étrier résistant aux vibrations
Conçu pour montage avant dans des coffrets
Large plage de température de fonctionnement de -25°C à 70°C
Disponible en quantités 1
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises