Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 4
4 vidéos
station de contrôle XAL-D - fonction de démarrage et d'arrêt - 1 NO + 1 NC
XALD213
Stations complètes, prêtes à installer, avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
Système modulaire et gamme universelle simple à câble
Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contact ''F'' ou ''O'' par tête de commande
Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
Large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité