6 videoer
ATV930 IP21 75kW 400V/480V
El-nummer:
4178154
ATV930D75N4C
Det finnes ingen erstatning for ATV930D75N4C. Kontakt oss for mer informasjon.
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Ressursutnyttelse
oppgraderte komponenter tilgjengelig
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
Miljøinformasjon
WEEE
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets livssyklus