Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
+ 4
6 videoer
ATV930 IP21 90kW 400V/480V
El-nummer:
4178151
ATV930D90N4
EAN: 3606480883415
Innebygd strømmåling og instrumentbord for energi
Innebygd prosessovervåking og -kontroll
Stopp og gå-funksjonen for å redusere energiforbruket
Ressursovervåking og -beskyttelse
Driftskontroll
Produktets miljøpåvirkning Les mer
Bærekraftig som standard
Transparens
RoHS/REACh
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Ressursutnyttelse
oppgraderte komponenter tilgjengelig
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
Miljøinformasjon
WEEE
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets livssyklus