Pređite preko slike da biste uvećali
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V150Š105D80 S:V164Š121D87 neprovidni poklopac V20
NSYTBS16128
Ekološke performanse proizvoda Saznajte više
Održivo prema projektu
Prozirnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO2 proizvodima.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Performanse dobrobiti
REACh bez SVHC
Bez toksičnih teških metala
Bez žive
Sertifikacija i standardi
Propis REACh
EU RoHS direktiva
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu
Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša
Profil cirkularnosti
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.