Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bm - 3 Poli - Ac-3 440 V 1.000 A - Bob. 110 V C.A.
LC1BM33F22
Fabricatie intrerupta la data de:30 sept. 2020
LC1BM33F22 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Centrul Suport Clienți pentru mai multe informaţii.
Sustenabilitate
Eticheta Green PremiumTM reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO2.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Echipament sustenabil
Fara mercur
Informatii privind scutirea de la RoHS
Directiva RoHS UE
Conform
Regulamentul RoHS China
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Aveti nevoie de mai multe informatii? Consultati sectiunea de intrebari tehnice frecvente!
Gasiti cu usurinta raspunsuri la cele mai frecvente intrebari.