Passare sull'immagine per ingrandirla
1 video
Lampadina LED lampeggiante rosso - BA 15D - 24 V
DL1BKB4
Alimentazione diretta a 24 Vac/dc tramite un trasformatore ausiliario per risparmiare tempo durante l'installazione
Design semplice e modulare per una facile installazione
Gli schemi lampeggianti personalizzabili permettono di avvisare gli operatori della macchina in modo avanzato
Elevata luminosità per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità di funzionamento
Illuminazione LED a lunga durata per meno sostituzioni e inattività dei processi
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio