Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
3 videor
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, text NÖDSTOPP, röd svamptrycke Ø40 mm, vridåterställning, 2 NC
E-nummer:
3734729
XALK178FH49
EAN-kod: 3389110843019
Kompatibel med Ø 22 mm plasttryckknappar, brytare och signallampor i Harmony XB5-serien
Kompletta, färdiga lådor med 1 till 3 knappar för att täcka de vanligaste funktionerna
Modulärt system och universal
Möjlighet att lägga till upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per vred
Förborrade polykarbonat tryckknappslåda
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil