Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
+ 2
Liczba filmów wideo: 1
Stycznik mocy, TeSys Deca, AC1, 40A 4P 2NO 2NC cewka 230VAC zaciski śrubowe
LC1D258P7
Nowoczesny wygląd i styl wszystkich maszyn
Zaprojektowane z myślą o wymaganiach zastosowań przemysłowych i HVAC
Łatwiejsza instalacja i obsługa z użyciem śrub wielostandardowych
Zgodność z normą IEC60335-1, zwiększona odporność na ogień i pomocnicze akcesoria przeciwpyłowe
Cyfrowa dokumentacja techniczna dostępna dla klienta
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez PVC
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodny
Norma RoHS Chiny
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil