Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Draadbusjes - Enkel - 6mm2 - Type: Middel - 100 stuks - Groen - NF
DZ5CA062
EAN Code: 3389110535655
Linergy kabeluiteinde geïsoleerd markeerbaar met geïntegreerde markeerlabelhouder
Het verpakken door koord van zakken en hoeveelheid per reeks is 10 reeksen van 100
Het vrijgeven van druk aan de kanten houdt de stroom van kabeleinden tegen
Markeerbaar, standaard, of twin beschikbaar in drie verschillende lengten
U hoeft geen andere markeringstoebehoren voor kabels te gebruiken
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
PVC-vrij
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.