Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 85m³/u - 230V - Rooster / filter G2
NSYCVF85M230PF
EAN Code: 3606480151200
Vrije stroomsnelheid met een standaardfilter van 85 m3/h bij 50 Hz en 98 m3/h bij 60 Hz.
17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz.
Sluit aansluitklemmen aan met de kabel.
Uitsnijdingen van 125 x 125 mm.
Ext Afmetingen: 170 x 150 x 62 mm.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel