Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 500x500x200mm - IP66 - IK10
NSYS3D5520P
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
type slot:
EAN Code: 3606480159381
Stalen wandkasten voor diverse toepassingen in veeleisende omgevingen
Bestand tegen hoge schokken en ruwe weersomstandigheden met een IP66-bescherming voor stof en water.
Grijs-gekleurde (RAL7035) afwerking op het epoxy-polyester poederoppervlak zorgt voor duurzaamheid.
De deur kan geopend worden tot 120°, voor gemakkelijke toegang tot de apparatuur binnenin.
Omkeerbare deur met een driepuntsslot en een 3mm-inzetstuk met dubbele stang voor meer beveiliging.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist