Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
iC60N - minyatür devre kesici - 1P - 20A - B eğrisi
A9F73120
Kutup tanımı:
Nominal akım (Ir):
eğim kodu:
IEC/EN 60947-2 standardına göre endüstriyel izolasyona uygunluk
Kısa devre ve aşırı yük akım korumasını birleştirir
Daha kısa onarım süreleri için hatalı çıkışların hızlı tespiti için Visitrip sistemi
Devre koruması söz konusu olduğunda gelişmiş güvenlik sunan VisiSafe sistemi
Yardımcı cihazlar, uzaktan izleme ve artık akım cihazı (Vigi) ekleme seçeneği
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Cıva içermez
Halojen içermeyen ürün
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Muafiyetlerle uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur