4 Videos
Sanftanlasser ATS48, Nennstrom: 790A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
ATS48M10Y
Eingestellt am:09.06.2023
Der Service wird eingestellt am:31.12.2030
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389110982565
Thermischer Schutz des Motors
Ab Werk voreingestellt für einen sofortigen Start
Geringere Betriebskosten der Maschine
Bypass-Schütz verhindert Wärmeabgabe
Zweifache Konfiguration
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
ATS48M10Y wird ersetzt durch: