Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Servomotor, Lexium BCH2, 40mm, 50W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, freie Adern, Bremse
BCH2MBA532CF5C
EAN Code: 3606480733376
Bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
"Flanschmass zur Befestigung von 40 mm und glattes Wellenende in IP65"
"Mittleres Trägheitsmoment und Leistung von 50 W"
"Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse über freie Adern mit Verbinder"
"Motor mit integrierter Haltebremse"
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil