Mouse over for zoom
+ 5
5 videoer
Harmony RXG stikbensrelæ med testknap og LED, 2 C/O relækontakter på 5A og 24VDC forsyning
RXG22BD
Kontakttype og sammensætning:
Mærkestrøm [In]:
[Uc] styrekredsløbsspænding:
EAN-nr: 3606480689178
Kompatibelt med tilsvarende sokkelrelæer på markedet
Låsbar testknap for nem afprøvning uden brug af værktøj
Lysdioden på fronten gør det nemt at checke status
Mulighed for opmærkning direkte på relæet
Beskyttelsesmoduler kan tilkøbes som separat tilbehør
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
REACh uden SVHC
Uden giftige tungmetaller
Kviksølvfri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina RoHS-regulering
Miljømæssige oplysninger
WEEE
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser