Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 5
4 video
Aydınlatmalı buton, Harmony XB4, metal, kırmızı sıva altı, 22 mm, universal LED, düz lens, 1NA + 1NK, 24V
XB4BW34B5
[Us] nominal besleme voltajı:
başlık/operatör veya lens rengi:
montaj çapı:
Tüm renkler için kullanılacak universal LED blok
Geliştirilmiş renk yoğunluğu ve parlaklık
Hızlı ve kolay montaj ve demontaj
Zorlu ortamlara dayanacak sağlamlık
Genel amaçlar veya özel uygulamalar için çok çeşitli kontak blokları (düşük akım, standart)
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili