Mouse over for zoom
+ 3
5 videoer
Harmony flush drejeafbryder komplet med LED og 3 faste positioner i grøn 24VAC/DC 1xNO+1xNC
XB5FK133B5
Vigtig meddelelse: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
EAN-nr: 3606481360762
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina RoHS-regulering
Miljømæssige oplysninger
WEEE
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil