toplayıcı sayaç - LCD 8 basamaklı ekran - iç Li pil
XBKT81030U33E
Üretimden kaldırılma tarihi:10 Ağu 2021
Hizmetin sona erme tarihi:31 Ara 2021
XBKT81030U33E değiştirilmemiştir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Yapılandırılabilir ürün (giriş tipi, mod ve çıkış)
Elektriksel ve manyetik parazitlere karşı bağışıklık
IP54 koruma derecesi
-10°C ila 50°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Cıva içermez
RoHS muafiyet bilgileri
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.