Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Gehäuse, Harmony XB5R, 1 Funkdrucktaster, Kunststoff, Ø22mm, 1 Signal bei Betätigung, 1 Signal bei Loslassen
ZBRM21B0
EAN Code: 3606480891090
Kompatibel mit verschiedenen Empfängern mit Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie Modbus
Funklösungen eignen sich aufgrund ihrer Flexibilität ideal zur Nachrüstung von Maschinen und Anlagen
Geringer Installations- und Montageaufwand, da keine Verdrahtung notwendig
Batterielosigkeit sorgt für maximale Verfügbarkeit und minimale Wartung
Standards, Normen und Zertifizierungen für internationalen Einsatz
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China