Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
teleruptor TL - 2 polen - 2 NO - 16 A - spoel 230/240 V 50/60Hz
A9C30812
[In] nominale stroom:
[Uc] spanning stuurkring:
samenstelling poolcontact:
Consistent met het volledige aanbod van Acti9 en met alle soorten verlichting
Voldoet aan de normen EN 669-2-2 en EN 669-1
Een eenvoudig clip-onsysteem voor een flexibele combinatie van hulpelementen en een verbeterde robuustheid
Het sluiten van de impulsrelaispool(en) wordt geactiveerd door een impuls op de spoel
Afkoppeling van de afstandsbediening door keuzeschakelaar voor onderhoudsbediening
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist