Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Spacial S3D H500xL500xP250 + châssis plein
NSYS3D5525P
profondeur nominale du boîtier:
hauteur nominale du boîtier:
largeur nominale du boîtier:
type de verrou:
Construction en acier et en acier galvanisé pour une durabilité durable.
Couleur grise avec finition de surface en poudre époxy-polyester.
Ouverture de porte 120° et conception réversible pour un accès facile.
Serrure double barre 3 mm pour une sécurité renforcée.
Corps monobloc et épaisseur de double feuille pour une résistance accrue.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises