Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

boîte pendante vide XAC-A - 2 perçages verticaux

XACA02

Boîtier résistant aux impacts et aux taches pour un aspect durable malgré des conditions d'utilisation rudes
Supprime la nécessité de percer plusieurs trous de 22 mm dans la machine et le système
Boîtier résistant aux impacts et aux taches pour un aspect durable malgré des conditions d'utilisation rudes
Peut être rénové avec les boutons-poussoirs, les témoins, les sélecteurs et les manettes de jeu de 22 mm
Large gamme de températures de fonctionnement de -25°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Green Premium™
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.