Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 2
3 videos
kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A - zwart- met kapje
XACA9412
Eenvoudig terugverend mechanisme is robuust en duurzaam: hoge levensduur, minder onderhoud en vervanging
Geschikt voor installatie in ruwe omgeving of buiten toepassingen door het IP65-beschermingsvermogen
Breed gamma van bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdigheid mogelijk in het gebruik van het product
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist