Passez le curseur sur l'image pour zoomer
TeSys F, contacteur nu LC1F 3P AC3 440V 780A sans bobine
LC1F780
Statut commercial: Commercialisé
Sélection ultérieure sans bobine.
Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement.
Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C.
Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et à un large choix de blocs complémentaires
Divers domaines d'application avec plusieurs certifications de normes.
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.