Mouse over for zoom
Acti9 RCBO kombiafbryder iC60 4P 32A 30mA C-karakteristik, 6 kA, klasse A
A9D67432
EAN-nr: 3606481157645
Beskyttelse af personer mod elektrisk stød ved direkte kontakt
Kombiner kortslutnings- og overbelastningsstrømbeskyttelse
Egnethed til installation i henhold til IEC 61009-1- og IEC 61009-2-1-standarder
Nem at installere med ensartet terminaldesign og indikation af kabelføring
Indikation for jordfejl ved hjælp af en rød, mekanisk indikator på forsiden
Produktets miljømæssige egenskaber Få mere at vide
Bæredygtigt efter design
Gennemsigtighed
RoHS/REACh
Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO2-indhold.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.
Trivsel
Kviksølvfri
Certificeringer og standarder
REACh-regulering
EU RoHS-direktiv
I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger
WEEE
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil