5 videoer
ATV212 230V 1.5kW uEMC IP20
El-nummer:
4176408
ATV212HU15M3X
Utgikk:10. feb. 2023
Anbefalt(e) erstatning(er)
EAN: 3606480322334
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
Informasjon om RoHS-unntak
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
WEEE
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
ATV212HU15M3X erstattes av følgende produktserie: