Za povećanje prikaza, prijeđi preko slike
Videozapisa: 1
sklopnik TeSys K – 3P (3 NO) – AC-3 – <= 440 V 12 A – Zavojnica 230 V AC
LC1K1210P7
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Dizajnirano za održivost
Transparentnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO2.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Učinkovitost dobrobiti
REACh, bez SVHC
Bez otrovnih teških metala
Bez žive
Certifikati i standardi
Uredba REACh
Direktiva EU RoHS
Sukladno
Propis RoHS za Kinu
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša
WEEE
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil cirkularnosti