Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
MX 525V 50Hz 600V 60Hz <=630A
El-nummer:
4393173
LV429389
type trippsploe:
[Uc] Styrespenning:
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
PVC-fri
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift
Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon
Produktets livssyklus
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer