브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

단상 전원 공급 장치, 100...240V 입력, 24V DC 출력, 200W, 8,3A

ABL2REM24085K

초박형 디자인, 작은 크기로 설치 공간을 줄이고 다른 전기 장비를 위한 더 많은 공간을 제공합니다.
안정적인 24VDC 출력으로 다운타임을 효과적으로 줄여줍니다.
60만 시간 이상의 MTBF로 입증된 성능을 제공합니다.
케이스에 설계된 구멍으로 보호된 유지 보수로 긴 나사로 단락 위험을 방지합니다.
자동 복구 모드로 간편한 유지보수가 가능합니다.
arrow2_down

지속 가능성

Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과

SVHC 없는 REACh

notification_ok

RoHS 면제 정보

REACh 규정

EU RoHS 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정