Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 4
Mureva Styl - Opbouwdoos - 2 voudig verticaal - IP55 - Grijs / Antraciet
MUR37912
EAN Code: 3606480789908
Dozen voor opbouwmontage
Robuust en waterdicht
Mechanische beveiliging IK 08, conform norm EN 60669
Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Duurzame verpakking
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Resourceprestaties
Sustainable packaging
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist